Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMM107 picture- challenge-com
NSYPMM107
Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (1000*750)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Hátoldali betétek
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 1000 mm
Valós: 890 mm
Szélesség Névleges: 750 mm
Valós: 625 mm
Mélység Valós : 125 mm
Vastagság 2,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 62,500 cm
1.csomag hossza 89,500 cm
1. csomag súlya 11,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 496,240 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem