Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMM55 picture- challenge-com
NSYPMM55
Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (500*500)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Hátoldali betétek
Lépcs?s csúszka
Szerel?lemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 500 mm
Valós: 390 mm
Szélesség Névleges: 500 mm
Valós: 375 mm
Mélység Valós : 125 mm
Vastagság 2,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 38,500 cm
1.csomag hossza 41,000 cm
1. csomag súlya 2,700 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 160
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 448,000 kg