|
|
|
NSYPMP5002DLP
Teli szerelőlemez DLP /PLAx5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerel?lemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Az alvázszerkezet rögzítéseinek tartószerkezetein
|
Szerel?lemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
Névleges: 300 mm
Valós: 298 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 500 mm
Valós: 361 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,000 cm
|
1.csomag hossza
|
45,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,800 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
32,000 cm
|
2. csomag hossza
|
45,500 cm
|
2. csomag súlya
|
3,600 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
29,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
45,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
21,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|