Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYRCINT picture- challenge-com
NSYRCINT
Állásjelző kapcsoló kihajtható rack-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Application Elektronikus alkalmazás
Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési támogatás 19”-os lengő polc tartó
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 terheléskapcsoló
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal: 19”-os lengő polc tartó
Bemenet típusa NC + NO
Abszolút maximális bemenet 10 A/500 V
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 4,0 cm
1. csomag súlya 68,0 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
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
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 1
Garancia
Garancia 18 months