|
|
|
NSYRCK42
Rögzített rack 19" 42U
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm
|
Polctípus
|
Rögzített
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Rögzítés
|
19" rögzített tartópánt
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF 5G
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 függőleges
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
19”-os egységek száma
|
42
|
Kiegészítő jellemzők
Rack coverage
|
Complete
|
Anyag
|
Acél
|
Társított szekrény típusa
|
Álló szekrény
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
400 kg
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Névleges: 800 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
190,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,472 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
36,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
200,000 cm
|
2. csomag súlya
|
251,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg.eq.CO2)
|
39
|
Garancia
|
|