Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYRCKP8 picture- challenge-com
NSYRCKP8
Részleges rögzített rack 19" 8U
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions - H: 400 mm
Polctípus Rögzített
Szerelési hely A szekrény elülső felső része
Rögzítés Cella
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
19”-os egységek száma 8
Kiegészítő jellemzők
Rack coverage Partial
Anyag Acél
Társított szekrény típusa Álló szekrény
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható
Állandó engedélyezhető teljesítmény 2 kg egységenként
Magasság 400 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Névleges: 800 mm
Mélység 60 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 37,500 cm
1. csomag súlya 1,326 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 37,500 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 26,520 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 9
Garancia
Garancia 18 months