Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYRCKS10 picture- challenge-com
NSYRCKS10
4 tartókonzol 19" rackhez (1000)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési támogatás 19" rögzített tartópánt
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF-E
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 tartók
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 400 kg
Magasság 50 mm
Szélesség 50 mm
Mélység Névleges : 1000 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 100,000 cm
1. csomag súlya 4,502 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 120
2.csomag magassága 68,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 553,240 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 32
Garancia
Garancia 18 months