Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYRETPLA picture- challenge-com
NSYRETPLA
Ajtórögzítő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó választókapcsoló
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Ajtó és szekrény
Tartománykompatibilitás Thorsman PLA, PLAZ, PLAT verzió
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 x rögzítő
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szekrény felépítményen elhelyezés
Rögzítő készlettel - ajtó süllyesztékeken elhelyezés
M?ködési szög 110 °
Nyitógépezet Mechanikai rendszer
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 120,600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,084 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 640
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 93,344 kg