|
|
|
NSYRETPLAU
Ajtórögzítő PLA/Z/T/ZT
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó választókapcsoló
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Ajtó és szekrény
|
Tartománykompatibilitás
|
Thorsman PLA összes verzió
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 x rögzítő
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény felépítményen elhelyezés
Rögzítő készlettel - ajtó süllyesztékeken elhelyezés
|
M?ködési szög
|
90 °
120 °
|
Nyitógépezet
|
Mechanikai rendszer
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
444,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
33
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
15,088 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
264
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
132,708 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|