Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYRSWC40 picture- challenge-com
NSYRSWC40
Középső kihajtható rack 19" 40U
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19?-os tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm
Polctípus Lengő
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 8 szabványos érintkezőszán
1 19”-os lengő alváz
2 oldalsó védőelem
Mennyiség készletenként 1 darab
19”-os egységek száma 40
Kiegészítő jellemzők
Rack coverage Complete
Rack position Centered
Anyag Acél
Társított szekrény típusa Álló szekrény
Felületkezelés Horganyzott
Zárolási típus Fogantyú gömbzárral
Rögzítési mód Rögzít? készlettel
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható
Szín Oldallemez: szürke (RAL 7035)
Állandó engedélyezhető teljesítmény 3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
A 19”-os polcok nyílása Megfordítható 120 °
Magasság 2000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 1901 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,000 cm
1. csomag szélessége 73,000 cm
1.csomag hossza 190,100 cm
1. csomag súlya 28,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 91,500 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 210,000 cm
2. csomag súlya 336,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 206
Garancia
Garancia 18 months