|
|
|
NSYS3CM304020
S3CM Encl for HMD H300XW400XD200
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék neve
|
PanelSeT S3CM
|
Application
|
HVAC
|
Category
|
Vezérlő head set
|
Szekrény névleges magassága
|
300 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
400 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
200 mm
|
Szerelési anyagok típusa
|
Felfüggesztési rendszer
|
Termék rendeltetési helye
|
Interfész
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtó zárral
2 sínek
1 relé
1 olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Egy darabból álló felépítmény
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtók száma
|
Hátsó rész: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Hátsó rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Szegély keret csavarokkal
2 sín csavarokkal
|
Anyag
|
Szekrény és első panel: acél
Szegély keret: alumínium
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Előlap: szürke (RAL 7040)
|
Termék súlya
|
9,146 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
41,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,854 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
166,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
122,000 cm
|
2. csomag súlya
|
279,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|