Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3CM406025 picture- challenge-com
NSYS3CM406025
S3CM Encl for HMD H400XW600XD250
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3CM
Application HVAC
Category Vezérlő head set
Szekrény névleges magassága 400 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 250 mm
Szerelési anyagok típusa Felfüggesztési rendszer
Termék rendeltetési helye Interfész
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtó zárral
2 sínek
1 relé
1 olvadóbiztosítós szakaszoló
1 kábelvezető tartó
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Egy darabból álló felépítmény
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Hátsó rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Szegély keret csavarokkal
2 sín csavarokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Szekrény és első panel: acél
Szegély keret: alumínium
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Előlap: szürke (RAL 7040)
Termék súlya 16,7 kg
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,500 cm
1. csomag szélessége 41,000 cm
1.csomag hossza 62,000 cm
1. csomag súlya 15,550 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 26
2.csomag magassága 199,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 417,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142