Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D101240DP picture- challenge-com
NSYS3D101240DP
Spacial S3D 2 plain door with mount.plate. H1000xW1200xD400 IP55 IK10 RAL7035.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 1000 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Ajtó típusa Sima
Szerel?lemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 kábelvezető tartó
2 ajtó zárral
1 szerelőlemez pánt
Kiegészítő jellemzők
Body type Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
cULus
BV
DNV-GL
Nettó súly 90 kg
Környezet
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 45,500 cm
1. csomag szélessége 101,000 cm
1.csomag hossza 122,000 cm
1. csomag súlya 90,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 116,000 cm
2. csomag szélessége 101,000 cm
2. csomag hossza 122,000 cm
2. csomag súlya 194,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142