Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D4420 picture- challenge-com
NSYS3D4420
S3D elosztószekrény H400xW400xD200 teli ajtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 400 mm
Szekrény névleges szélessége 400 mm
Szekrény névleges mélysége 200 mm
Ajtó típusa Sima
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
1 kábelvezető tartó
Kiegészítő jellemzők
Body type Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok GOST
UL-Aex
DNV-GL
BV
cULus
Nettó súly 6,5 kg
Környezet
NEMA védettségi szint NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 24,500 cm
1. csomag szélessége 41,500 cm
1.csomag hossza 42,000 cm
1. csomag súlya 7,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 182,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 295,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142