Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D5525 picture- challenge-com
NSYS3D5525
S3D elosztószekrény H500xW500xD250 teli ajtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 500 mm
Szekrény névleges szélessége 500 mm
Szekrény névleges mélysége 250 mm
Ajtó típusa Sima
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
1 kábelvezető tartó
Kiegészítő jellemzők
Body type Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
DNV-GL
GOST
BV
Nettó súly 10,27 kg
Környezet
NEMA védettségi szint NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 29,000 cm
1. csomag szélessége 51,000 cm
1.csomag hossza 51,800 cm
1. csomag súlya 10,270 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 169,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 195,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142