Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D6525P picture- challenge-com
NSYS3D6525P
S3D elosztószekrény H600xW500xD250 szerelőlappal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 600 mm
Szekrény névleges szélessége 500 mm
Szekrény névleges mélysége 250 mm
Ajtó típusa Sima
Szerel?lemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 szerelőlemez pánt
1 ajtó zárral
1 kábelvezető tartó
Kiegészítő jellemzők
Body type Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
cULus
BV
DNV-GL
Nettó súly 17 kg
Környezet
NEMA védettségi szint NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,000 cm
1. csomag szélessége 52,000 cm
1.csomag hossza 62,000 cm
1. csomag súlya 17,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 190,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 319,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142