Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D6830T picture- challenge-com
NSYS3D6830T
S3D elosztószekrény H600xW800xD300 üveg ajtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 600 mm
Szekrény névleges szélessége 800 mm
Szekrény névleges mélysége 300 mm
Ajtó típusa Üvegezett
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Kiegészítő jellemzők
Body type Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Ajtó: acél C4D
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok GOST
DNV-GL
UL-Aex
BV
cULus
Nettó súly 25 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses zavar elleni védettség
NEMA védettségi szint NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 34,000 cm
1. csomag szélessége 61,500 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 21,750 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 177,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 187,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142