Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3DM8615T picture- challenge-com
NSYS3DM8615T
S3DM moduláris szekrények H800XW600XD150 üvegajtós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3DM
Application Modulating heat
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 800 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 150 mm
Ajtó típusa Üvegezett
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Termék rendeltetési helye Moduláris DLM váz beszereléséhez
Készülék összetétel 2 kábelvezető tartó: felső and alsó rész
1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Kiegészítő jellemzők
Body type Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Ajtó: acél C4D
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok GOST
BV
UL-Aex
cULus
DNV-GL
Környezet
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,500 cm
1. csomag szélessége 61,000 cm
1.csomag hossza 81,500 cm
1. csomag súlya 19,910 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 177,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 252,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142