Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3X5420 picture- challenge-com
NSYS3X5420
Rozsdamentes acél faliszekrény
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial S3XEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 500 mm
Nominal width 400 mm
Nominal depth 200 mm
Product installation Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 reteszelő rúd: ajtó
1 ajtók
Kiegészítő jellemzők
Felépítmény típusa Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet
Csatorna alakú első sín
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L
Zár: zamak + PA (poliamid)
Forgópánt: rozsdamentes acél
Felületkezelés Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt
Zár: krómozott
Nettó súly 8,05 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok CB
UL 508 E típus
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti jellemző Korrozív
Speciális higiéniai feltételek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,000 cm
1. csomag szélessége 41,000 cm
1.csomag hossza 51,500 cm
1. csomag súlya 8,050 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 200,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 342,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142