|
|
|
NSYSC1060
Esővédő tető 1000X600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
Fúró sablon
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - tetőn fúrt lyukak elhelyezés
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
Valós: 1007 mm
|
Mélység
|
Valós : 625 mm
Névleges : 600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,000 cm
|
1.csomag hossza
|
102,500 cm
|
1. csomag súlya
|
11,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
113,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
116,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
74
|
Garancia
|
|