Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSCX12050 picture- challenge-com
NSYSCX12050
Védőtető CMO szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény tetején
Készülék összetétel 1 védőkupak
Rögzítőelemek
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Felületkezelés Scotch-Brite® csiszolt
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - gyűrűs fejű csavarokkal azonos lyukak elhelyezés
Magasság 84 mm
Szélesség 1248 mm
Mélység 549 mm
Vastagság 1,5 mm
Nettó súly 12,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,500 cm
1. csomag szélessége 56,000 cm
1.csomag hossza 126,000 cm
1. csomag súlya 12,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 60,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 210,000 cm
2. csomag súlya 162,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd