Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSD10R picture- challenge-com
NSYSD10R
Vezérlőasztal (1024*1000*597)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SD
Enclosure type Többcélú
Category Monoblokk vezérl?pult hátsó panellel
Nominal height 1000 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 597 mm
Product installation Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
2 reteszelő rúd: ajtó
4 beállító sín
1 kábelvezető tartó
2 pneumatikus kitámasztó: asztalfedél
2 ajtók
1 hátsó rész
5 felső tetőlemez kefés tömítéssel: vezérlőasztal tetején
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható 120 ° ajtó
Zárolási típus 2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus 1 bemeneti lemez
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Asztalfedél csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csíptetőkkel
Lezáró fedelek csavarokkal
Hátsó panel csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Vastagság 1,5 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 62208
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 66,000 cm
1. csomag szélessége 102,000 cm
1.csomag hossza 116,000 cm
1. csomag súlya 74,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 130,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 172,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142