Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSDCR5 picture- challenge-com
NSYSDCR5
2 ajtó keresztsín 500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó kivágás
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Er?sít?keret ajtaján
Rögzítés Közvetlen szerelés 19?-os polcra
Tartománykompatibilitás PanelSeT SF, SM, SFX és SMX szekrények
Készülék összetétel 2 x keresztsínek
1 x rögzítő zsák
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag A sín felépítménye: galvanizált acél
Felületkezelés Horganyzott
Beállítás Magassága 25 mm-enként állítható esetén ajtóerősítő kereten
Magasság Névleges: 18 mm
Szélesség Névleges: 500 mm
Mélység 18,6 mm
Vastagság 2 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 38,000 cm
1. csomag súlya 540,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 40,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 119,000 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4
Garancia
Garancia 18 months