Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSDF108 picture- challenge-com
NSYSDF108
Vezérlőasztal kezelőpulttal H1400xW1000xD845
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SD
Enclosure type Többcélú
Category Vezérlőpult konzollal és asztallal
Nominal height 1400 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 845 mm
Product installation Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
4 beállító sín
1 kábelvezető tartó
2 pneumatikus kitámasztó: asztalfedél
1 előlap
1 asztal csapófedél
2 szerkezet: elülső konzolajtó
6 reteszelő rúd: elülső ajtó
1 fogantyú biztonsági kulccsal: hátsó ajtó
2 homloklap
2 hátsó panel
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Első rész: 2 ajtó(k)
Hátsó rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható 120 ° elülső és hátsó ajtók
Behajtás 75 ° asztalfedél és konzolfedél
Zárolási típus Fogantyú zár, 5 mm-es dupla rudas
2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus 1 bemeneti lemez
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Asztalfedél csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csíptetőkkel
Elülső ajtó csuklópántokkal
Elülső konzolajtó csuklópántokkal
Hátsó ajtó csuklópántokkal
Anyag Tartókeret: acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Vastagság 1,5 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 62208
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 160,000 cm
1. csomag szélessége 104,000 cm
1.csomag hossza 90,000 cm
1. csomag súlya 95,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142