Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSDR200D picture- challenge-com
NSYSDR200D
Szimmetrikus DIN sín 15x35 2m driled
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Anwendung Többcélú
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
A sín típusa Szimmetrikus DIN
Szekrény névleges méretei -
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT
Thorsman
Készülék összetétel 1 sínek
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Felületkezelés Perforált
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szekrény szerkezet elhelyezés
Beállítás 25 mm-es lépésekben
Folyamatos szabályozás
Hossz 2000 mm
Magasság Névleges: 15 mm
Szélesség Névleges: 35 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,700 cm
1. csomag szélessége 3,300 cm
1.csomag hossza 200,000 cm
1. csomag súlya 1,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,000 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 200,500 cm
2. csomag súlya 12,200 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 200,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 375,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem