Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSF16660PC picture- challenge-com
NSYSF16660PC
SF PC alkalmazás (1600*600*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SF
Application PC alkalmazás
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 1600 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 600 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Termék specifikus alkalmazás Számítógépes eszközök védelme
Készülék összetétel 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 tető
2 oldalsó rész
1 kábelvezető tartó
1 osztott ajtó számítógép képernyő számára
1 elválasztó ajtó nyomtatóhoz
1 elválasztó ajtó nyomtatóhoz
1 hátsó panel
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Részben sima első rész
Részben üvegezett első rész
Sima hátsó rész
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Rekeszek száma 3
Retesz típusa Lapos kulcslyukpajzsos zár, 5 mm-es dupla rudas hátsó ajtó
Kulcslyukpajzsos zár, 3 mm-es dupla rudas elülső részleges ajtók
Ajtók száma Első rész: 3 ajtó(k)
Hátsó rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Első rész
Szekrény oldalai
Levehető alkatrészek Tető csavarokkal belsőleg
Oldalpanel csavarokkal belsőleg
Ajtó csavarokkal forgópánt
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Kulcslyukpajzs: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262 (be)
IK10 megfelel IEC 62262 (teli ajtó)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 173,000 cm
1. csomag szélessége 65,000 cm
1.csomag hossza 69,000 cm
1. csomag súlya 127,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 903
Garancia
Garancia 18 months