Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFBKR picture- challenge-com
NSYSFBKR
Megerősített csatló klt. SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatolási tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatolókészlet
Anwendung Többcélú
Szerelési hely 2 tokozat mélységben összekapcsolva
2 tokozat oldala összekapcsolva
Szerelési támogatás Keresztsínek
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT SF megfelelő szekrény
Készülék összetétel 4 megerősített keret
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
Magasság 70 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 150 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 21,000 cm
1. csomag súlya 2,089 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 250
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 550,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 15
Garancia
Garancia 18 months