Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFBKSH picture- challenge-com
NSYSFBKSH
Csatoló klt. SF-OLN-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatolási tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatolókészlet
Anwendung Többcélú
Szerelési hely 2 tokozat oldala összekapcsolva
2 tokozat mélységben összekapcsolva
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT SF megfelelő szekrény
Készülék összetétel 4 távtartó
4 lapos fedőlemez
Rögzítőelemek
Zárótömítés
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Zárótömítés: EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
Lapos csatlakozó: acél
Távtartó: acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
Magasság 70 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 400 mm
IP védettségi szint IP55
Szerelési átmérő 0 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 34,000 cm
1.csomag hossza 36,500 cm
1. csomag súlya 1,244 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 137,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd