|
|
|
NSYSFEB
4 emelő szemescsavar M12
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában négy héten belül kiszállítják
|
Fő jellemzők
Area
|
PanelSeT
|
Category
|
Emelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Emelőkészlet
|
Application
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
Szekrény felső része
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés a standard zárra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Készülék összetétel
|
4 szemes csavar
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Öntőcink
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
340 kg for 1 eyebolt vertical direction
|
Magasság
|
62,5 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
24 mm
|
Átmérő
|
29 mm
|
ISO menet
|
M12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
771,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,924 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
163,392 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|