Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN12840P picture- challenge-com
NSYSFN12840P
PanelSeT SFN szerelőlappal 1200x800x400 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Szekrény névleges magassága 1200 mm
Szekrény névleges szélessége 800 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tető
1 szerelőlemez pánt
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Szerel?lemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szekrény oldalai
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 71,7 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 133,000 cm
1. csomag szélessége 85,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 81,900 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 133,000 cm
2. csomag szélessége 85,000 cm
2. csomag hossza 98,000 cm
2. csomag súlya 163,800 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 434
Garancia
Garancia 18 months