Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN16680 picture- challenge-com
NSYSFN16680
PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 1600x600x800 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 1600 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 800 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tető
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szekrény oldalai
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Termék súlya 63,2 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 175,000 cm
1. csomag szélessége 75,000 cm
1.csomag hossza 90,000 cm
1. csomag súlya 75,600 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 400
Garancia
Garancia 18 months