|
|
|
NSYSFN1810402D
PanelSeT SFN szerelőlappal 1800x1000x400 IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Extended range
|
PanelSeT SFN
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
1800 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1000 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
400 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől: right door
1 hátsó rész
1 tető
2 ajtók
1 zárak
1 reteszelő csavarok: right door
1 4-pontos zárrendszer: bal ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa
|
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
|
Ajtónyitási oldal
|
Bal (120 °)
Jobb (120 °)
|
Ajtó típusa
|
Sima első rész
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel jobb első ajtó
|
Ajtók száma
|
Előlap: 2 ajtó(k)
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Szekrény oldalai
Hátsó rész
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
|
Anyag
|
Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
|
Termék súlya
|
91,4 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 3R/12
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
193,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
105,000 cm
|
1.csomag hossza
|
49,000 cm
|
1. csomag súlya
|
103,348 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
193,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
105,000 cm
|
2. csomag hossza
|
98,000 cm
|
2. csomag súlya
|
206,700 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
547
|
Garancia
|
|