|
|
|
NSYSFN181060
PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 1800x1000x600 IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Extended range
|
PanelSeT SFN
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelel? szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
1800 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1000 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
600 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitel?
|
Készülék összetétel
|
2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elüls? élét?l
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tet?
|
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa
|
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Egyetlen szakaszból
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Ajtó típusa
|
Sima els? rész
|
Szerel?lemez leírás
|
Szerel?lemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömít?lemez nélkül
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elüls? ajtó
|
Ajtók száma
|
Els? rész: 1 ajtó(k)
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Szekrény oldalai
Első rész
Hátsó rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csavarokkal forgópánt
Hátsó panel csavarokkal
Tet? csavarokkal
Szerel?lemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
|
Anyag
|
Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
|
Nettó súly
|
91,1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 3R/12
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
195,148 cm
|
1. csomag szélessége
|
105,080 cm
|
1.csomag hossza
|
70,053 cm
|
1. csomag súlya
|
105,877 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|