Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN1812402D picture- challenge-com
NSYSFN1812402D
PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 2 ajtós 1800x1200x400 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Szekrény névleges magassága 1800 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől: right door
1 hátsó rész
1 tető
2 ajtók
1 zárak
1 reteszelő csavarok: right door
1 4-pontos zárrendszer: bal ajtó
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel jobb első ajtó
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Első rész
Szekrény oldalai
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 103,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 193,000 cm
1. csomag szélessége 125,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 116,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 193,000 cm
2. csomag szélessége 125,000 cm
2. csomag hossza 98,000 cm
2. csomag súlya 232,400 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 615
Garancia
Garancia 18 months