Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN1812502DP picture- challenge-com
NSYSFN1812502DP
PanelSeT SFN szerelőlappal 2 ajtós 1800x1200x500 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Szekrény névleges magassága 1800 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 500 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől: right door
1 hátsó rész
1 tet?
1 szerel?lemez pánt
2 ajtók
1 zárak
1 reteszelő csavarok: right door
1 4-pontos zárrendszer: bal ajtó
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Egyetlen szakaszból
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima els? rész
Szerel?lemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel jobb els? ajtó
Ajtók száma El?lap: 2 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Hátsó rész
Szekrény oldalai
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerel?lemez csavarokkal szerel?lemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tet? csavarokkal
Szerel?lemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 146,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 193,000 cm
1. csomag szélessége 125,000 cm
1.csomag hossza 59,000 cm
1. csomag súlya 161,700 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 856
Garancia
Garancia 18 months