Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN18860 picture- challenge-com
NSYSFN18860
PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 1800x800x600 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Szekrény névleges magassága 1800 mm
Szekrény névleges szélessége 800 mm
Szekrény névleges mélysége 600 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elüls? élét?l
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tet?
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Egyetlen szakaszból
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima els? rész
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elüls? ajtó
Ajtók száma Els? rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Szekrény oldalai
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Hátsó panel csavarokkal
Tet? csavarokkal
Szerel?lemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 77,7 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 195,148 cm
1. csomag szélessége 85,065 cm
1.csomag hossza 70,053 cm
1. csomag súlya 90,909 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 482
Garancia
Garancia 18 months