Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN201060T picture- challenge-com
NSYSFN201060T
PanelSeT SFN szerelőlap nélkül üvegajtóval 2000x1000x600 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 1000 mm
Szekrény névleges mélysége 600 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tető
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Üvegezett első rész
Szerel?lemez leírás Szerel?lemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Szekrény oldalai
Hátsó rész
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 90,0 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 105,000 cm
1.csomag hossza 69,000 cm
1. csomag súlya 105,200 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 557
Garancia
Garancia 18 months