Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN2012802DP picture- challenge-com
NSYSFN2012802DP
PanelSeT SFN szerelőlappal 2 ajtós 2000x1200x800 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 800 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets: bal ajtó
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől: right door
1 hátsó rész
1 tető
1 szerelőlemez pánt
2 ajtók
1 zárak
1 reteszelő csavarok: right door
1 4-pontos zárrendszer: bal ajtó
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Szerelőlemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel jobb első ajtó
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Szekrény oldalai
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Termék súlya 167,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 125,000 cm
1.csomag hossza 89,000 cm
1. csomag súlya 187,000 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 990
Garancia
Garancia 18 months