Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN20660P picture- challenge-com
NSYSFN20660P
PanelSeT SFN szerelőlappal 2000x600x600 IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFN
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 600 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 13 mm-rel a doboz elüls? élét?l
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tet?
1 szerel?lemez pánt
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Egyetlen szakaszból
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima els? rész
Szerel?lemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Tömít?lemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elüls? ajtó
Ajtók száma Els? rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Szekrény oldalai
Első rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerel?lemez csavarokkal szerel?lemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tet? csavarokkal
Szerel?lemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 93,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 75,000 cm
1.csomag hossza 69,000 cm
1. csomag súlya 110,000 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 563
Garancia
Garancia 18 months