|
|
|
NSYSFNC105
PanelSeT SFN felső+alsó keret 1000x500 RAL7035
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Váz készlet
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 1000 mm D: 500 mm
|
Szerelési hely
|
Függőleges oszlopok alsó része
Függőleges oszlopok felső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Készülék összetétel
|
1 alsó elem
1 tető
1 felső elem
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - a szekrén minden sarka elhelyezés
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
1000 mm
|
Mélység
|
500 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
52,000 cm
|
1.csomag hossza
|
101,000 cm
|
1. csomag súlya
|
19,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
125,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
167,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
97
|
Garancia
|
|