Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFNC166 picture- challenge-com
NSYSFNC166
PanelSeT SFN felső+alsó keret 1600x600 RAL7035
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Váz készlet
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1600 mm D: 600 mm
Szerelési hely Függőleges oszlopok alsó része
Függőleges oszlopok felső része
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 1 alsó elem
1 tető
1 felső elem
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - a szekrén minden sarka elhelyezés
Magasság 110 mm
Szélesség 1600 mm
Mélység 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,000 cm
1. csomag szélessége 62,000 cm
1.csomag hossza 162,000 cm
1. csomag súlya 31,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 70,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 280,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 151
Garancia
Garancia 18 months