Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFNC65 picture- challenge-com
NSYSFNC65
PanelSeT SFN felső+alsó keret 600x500 RAL7035
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Váz készlet
For enclosure nominal dimensions - W: 600 mm D: 500 mm
Szerelési hely Függőleges oszlopok alsó része
Függőleges oszlopok felső része
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 1 alsó elem
1 tető
1 felső elem
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - a szekrén minden sarka elhelyezés
Magasság 110 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,000 cm
1. csomag szélessége 51,000 cm
1.csomag hossza 62,000 cm
1. csomag súlya 14,600 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 133,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 246,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 69
Garancia
Garancia 18 months