Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFND186T picture- challenge-com
NSYSFND186T
PanelSeT SFN/SM üvegajtó 1800x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions - H: 1800 mm W: 600 mm
Szerelési hely Oldal
Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Üvegezett
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 1800 mm
Szélesség Névleges: 569 mm
Termék súlya 39,2 kg
Környezet
IK védettségi fok IK08
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 58,000 cm
1.csomag hossza 180,000 cm
1. csomag súlya 18,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 48,000 cm
2. csomag szélessége 200,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 215,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 90
Garancia
Garancia 18 months