Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFND20122D picture- challenge-com
NSYSFND20122D
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 2000x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1200 mm
Szerelési hely Mells?
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
2 ajtók
1 4-pontos zárrendszer
2 megerősített keret ráccsal
8 forgópántok
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Küls? sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 60 kg/m²
Magasság Névleges: 1966 mm
Szélesség Névleges: 1169 mm
Nettó súly 20,7 kg
Környezet
IK védettségi fok IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 68,000 cm
1.csomag hossza 200,000 cm
1. csomag súlya 49,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 98,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 432,500 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 252
Garancia
Garancia 18 months