|
|
|
NSYSFND20162D
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 2000x800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 1600 mm
|
Szerelési hely
|
Mells?
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Készülék összetétel
|
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
2 ajtók
1 4-pontos zárrendszer
2 megerősített keret ráccsal
8 forgópántok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Küls? sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Legnagyobb terhelés
|
60 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 1966 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1569 mm
|
Nettó súly
|
20,7 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
88,000 cm
|
1.csomag hossza
|
200,000 cm
|
1. csomag súlya
|
65,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
68,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
200,000 cm
|
2. csomag súlya
|
343,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|