Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFND206 picture- challenge-com
NSYSFND206
PanelSeT SFN/SM teli ajtó 2000x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 600 mm
Szerelési hely Oldal
Mells?
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
1 megerősített keret ráccsal
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 2000 mm
Szélesség Névleges: 569 mm
Nettó súly 24,8 kg
Környezet
IK védettségi fok IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 59,000 cm
1.csomag hossza 200,000 cm
1. csomag súlya 24,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 73,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 514,500 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 128
Garancia
Garancia 18 months