|
|
|
NSYSFND228
PanelSeT SFN teli ajtó 2200x800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2200 mm W: 800 mm
|
Szerelési hely
|
Oldal
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
1 megerősített keret ráccsal
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 2200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 769 mm
|
Nettó súly
|
54,5 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
220 cm
|
1. csomag szélessége
|
78 cm
|
1.csomag hossza
|
6 cm
|
1. csomag súlya
|
33 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
223 cm
|
2. csomag hossza
|
77 cm
|
2. csomag súlya
|
425,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|