Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFNV16 picture- challenge-com
NSYSFNV16
PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1600 RAL7035
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Függ?leges oszlop
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions -
Rögzítés Kábelek
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 4 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M12
Magasság 1600 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 45 mm
Nettó súly 15,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 21,000 cm
1.csomag hossza 151,000 cm
1. csomag súlya 16,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 53,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 751,500 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 95
Garancia
Garancia 18 months