|
|
|
NSYSFP300
Rögzítőkészlet villanypóznához
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzít? tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Potentiométer
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 430 mm W: 330 mm D: 200 mm
|
Szerelési hely
|
Kültéri szerelvények oszlopon
Szekrény hátoldala
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
Rögzít?elemek
2 támogató gyűrű
2 4 modulos sáv
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - oszlopon elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
100 kg
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
295 mm
|
Mélység
|
32,5 mm
|
Átmérő
|
215 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
32,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,798 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
231,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|