|
|
|
NSYSFPSC50
SBM Oszlop rögzítő klt. W500
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Potentiométer
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 támogató gyűrű
2 4 modulos sáv
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - csavartípus M8 - a szekrény hátsó részén található betétekhez elhelyezés
Minimm 150 mm-es átmérő
Fémkapocs
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
100 kg
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
495 mm
|
Mélység
|
32,5 mm
|
Termék súlya
|
2,588 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
51,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,588 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
120,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
520,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|